Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Cуппорты 630 - 1600 A для С-образных шин - для кабельных секций ХL³ глубиной 725 мм

Кат. № 0 373 67
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.402 дм3
Вес
1.59 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Суппорты на токи 630-1600 A
  • Суппорты для всех С-образных алюминиевых шин

Характеристики продукта:

  • Суппорты для всех С-образных алюминиевых шин
  • Для кабельных секций XL³ глубиной 725 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел