Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Суточный таймер - аналоговый - горизонтальная шкала - 230 В~ - 1 Н.О. - 16 А - 250 В~ - без запаса хода часов

Кат. № 4 128 12
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.451 дм3
Вес
152 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Аналоговые
  • Программирование посредством сегментов на командном диске
  • Питание: 230 ВA, 50/60 Гц
  • 3-позиционный переключатель «ВКЛ-АВТО-ОТКЛ» на лицевой панели
  • Ручное переключение на летнее/зимнее время
  • Суточные таймеры
  • 1 сегмент = 15 минут
  • Точность: ± 5 минут

Характеристики продукта:

  • Стандартный таймер
  • Горизонтальная шкала
  • Минимальный цикл коммутации: 15 минут
  • 1 переключающий контакт 16 A - 250 В~
  • µ cos φ = 1
  • Без запаса хода часов
  • Число модулей: 3
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел