Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дистанционно управляемый светорегулятор - для люминесцентных ламп с электорнными баластами 1-10 В - 600 ВА - 2 модуля

Кат. № 0 036 58
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
135 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дистанционно управляемые светорегуляторы
  • Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц

Характеристики продукта:

  • Дистанционно управляемый светорегулятор
  • Для люминесцентных ламп с электронными балластами 1-10 В
  • Автономный режим
  • Нагрузочная способность: 600 ВА
  • Ток в цепи управления: макс. 50 мА
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел