Дистанционно управляемый светорегулятор - для люминесцентных ламп с электорнными баластами 1-10 В - 1000 ВА - 4 модуля
Кат. № 0 036 60- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.005 дм3
- Вес
- 199 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дистанционно управляемые светорегуляторы
- Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
Характеристики продукта:
- Дистанционно управляемый светорегулятор
- Для люминесцентных ламп с электронными балластами 1-10 В (люминесцентные лампы и компактные люминисцентные лампы с присоединенным электронным баластом)
- Нагрузочная способность: 1000 ВА
- Ток в цепи управления: макс. 50 мА
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 216) Коммерческая страница (с. 758) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00746_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.