Дистанционно управляемый светорегулятор - для ламп накаливания и галогенных ламп - 230 В~ - 6 модуля
Кат. № 0 036 71- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.315 дм3
- Вес
- 417 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дистанционно управляемые светорегуляторы
- Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
Характеристики продукта:
- Дистанционно управляемый светорегулятор
- Для ламп накаливания и галогенных 230 В~, галогенных ламп сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором
- Управление с помощью 2-клавишной кнопки без индикации или устройства управления BUS
- Число модулей: 6
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 216) Коммерческая страница (с. 758) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00746_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.