Теплообменник воздух/воздух - 50 Вт / °C - 50/60 Гц - RAL 7035
Кат. № 0 353 73- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 57 дм3
- Вес
- 12 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в шкафах
- Теплообменники и кондиционеры
- 50/60 Гц
- RAL 7035
- Обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри шкафа и охлаждение воздуха с помощью алюминиевого пластинчатого теплообменника или регулирование температуры с помощью электронного или механического термостата с уставкой 35 °C, установленного на теплообменнике
- Не требуют сложного обслуживания из-за отсутствия фильтра
- Не изменяют степень защиты шкафа, в котором установлены
- Теплообменники воздух/воздух
- Для вертикальной установки на панели или двери шкафа
- Полная изоляция внутренних и внешних воздушных контуров
- Температуры окружающей среды при эксплуатации: от 20 °C до 50 °C
Характеристики продукта:
- Теплообменник воздух/воздух
- Рассеиваемая мощность: 50 Вт/°C
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 288) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041823/03
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D00491_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.