АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Кат. № 4 110 50- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.381 дм3
- Вес
- 235 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) DX³ 6000 - 10 кА на токи от 3 до 63 А
- Типы AC, A и Hpi
- Отключающая способность:
- 6000 А - согласно МЭК 61009-1
- на 10 кА - согласно МЭК 60947-2 для 2 и 4 полюсов
- Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости): реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток - Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
- Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Однополюсные + нейтраль - 230 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) DX³
- Тип характеристики: С
- Тип A
- Чувствительность: 30 мА
- Номинальный ток, In: 16 А
- Зажим для нейтрального проводника с правой стороны
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 168)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №8 E0048 A (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.