Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 16 А - тип AC - 10 мА - 2 модуля

Кат. № 4 115 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.381 дм3
Вес
241 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства, управляемые дифференциальным током (ВДТ) DX³-ID на токи от 16 до 100 А
  • Типы AC, A и Hpi
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1:
    - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
    - Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
    - Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости): реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
  • Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Двухполюсные - 230 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель дифференциального тока (ВДТ) DX³-ID
  • Тип AC
  • Чувствительность: 10 мА
  • Номинальный ток, In: 16 А
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел