ВДТ TX³ - 4П - 25 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля
Кат. № 4 030 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 334 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства, управляемые дифференциальным током (ВДТ) TX³ на токи от 25 до 63 А
- Тип AC
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1:- Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
- Четырехполюсные
Характеристики продукта:
- Выключатель дифференциального тока (ВДТ) TX³
- Тип AC
- Чувствительность: 30 мА
- Номинальный ток, In: 25 А
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01543RU/00 Экологический паспорт продукта №8 E0013 B (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.