Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 10 А - тип AС - 30 мА - 2 модуля

Кат. № 4 110 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.381 дм3
Вес
240 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) DX³ 6000 - 10 кА на токи от 3 до 63 А
  • Типы AC, A и Hpi
  • Отключающая способность:
    - 6000 А - согласно МЭК 61009-1
    - на 10 кА - согласно МЭК 60947-2 для 2 и 4 полюсов
    - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
    - Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
    - Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости): реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
  • Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Однополюсные + нейтраль - 230 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) DX³
  • Тип характеристики: С
  • Тип AC
  • Чувствительность: 30 мА
  • Номинальный ток, In: 10 А
  • Зажим для нейтрального проводника с правой стороны
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел