Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля

Кат. № 4 104 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.575 дм3
Вес
241 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61009-1
  • - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
    - Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
    - Тип Hpi: реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, повышенная устойчивость к ложному срабатыванию
  • Устанавливаются на модульные автоматические выключатели DX3 с правой стороны, ширина полюса 1 модуль
  • Двухполюсные - 230 В~

Характеристики продукта:

  • Дифференциальный блок DX³
  • Тип AC
  • Чувствительность: 30 мА
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел