ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 40 А - тип AC - 500 мА - 4 модуля
Кат. № 4 117 33- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 348 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства, управляемые дифференциальным током (ВДТ) DX³-ID на токи от 16 до 100 А
- Типы AC, A и Hpi
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1:
- Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi (высокий уровень помехоустойчивости): реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток - Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
- Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Четырёхполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Выключатель дифференциального тока (ВДТ) DX³-ID
- Тип AC
- Чувствительность: 500 мА
- Номинальный ток, In: 40 А
- Зажим для нейтрального проводника с правой стороны
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 166) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03774 Экологический паспорт продукта №8 E0013 B (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.