Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Предохранитель цилиндрический типа - AD 60 - 22x58 мм

Кат. № 0 152 62
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.38 дм3
Вес
523 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Предохранители, адаптеры
  • Соответствуют HN 62-S-83
  • Цилиндрические, типа AD

Характеристики продукта:

  • Предохранитель цилиндрический типа
  • AD 60
  • Размеры плавких вставок: 22 x 58 мм
  • Un: 440 В~
  • Отключающая способность: 32000 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел