Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Предохранитель на распорках тип - AD 90 - размер 00

Кат. № 0 160 91
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
2.065 дм3
Вес
1.675 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители типа aM
  • Соответствуют HN 62-S-83
  • На распорках, типа AD

Характеристики продукта:

  • Предохранитель цилиндрический типа
  • AD 90
  • Размер 00
  • Un: 440 В~
  • Отключающая способность: 32000 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел