Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 300 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Кат. № 4 104 46- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.575 дм3
- Вес
- 240 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61009-1
- - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi: реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, повышенная устойчивость к ложному срабатыванию - Устанавливаются на модульные автоматические выключатели DX3 с правой стороны, ширина полюса 1 модуль
- Двухполюсные - 230 В~
Характеристики продукта:
- Дифференциальный блок DX³
- Тип Hpi
- Чувствительность: 300 мА
- Номинальный ток, In: 40 А
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 184) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03772AB Технический паспорт №F01305RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.