Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 1000 мА - 4П - 400 В~ - 63 А - 6 модулей

Кат. № 4 106 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4.869 дм3
Вес
655 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1,5 модуля
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61009-1
  • - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
    - Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
    - Тип Hpi: реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, повышенная устойчивость к ложному срабатыванию
  • Устанавливаются на модульные автоматические выключатели DX3 с правой стороны, ширина полюса 1,5 модуля
  • Четырехполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Дифференциальный блок DX³
  • Тип Hpi
  • Чувствительность: регулируется в диапазоне от 300 до 1000 мА
  • Номинальный ток, In: 63 А
  • Число модулей: 6
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел