Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - от 300 до 3000 мА - расширенная функция измерения - LCD экран - 4П - 400 В~ - 125 А - 7,5 модулей
Кат. № 4 106 59- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4.59 дм3
- Вес
- 1.109 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1,5 модуля
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61009-1
- - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип A: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Hpi: реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, повышенная устойчивость к ложному срабатыванию - Устанавливаются на модульные автоматические выключатели DX3 с правой стороны, ширина полюса 1,5 модуля
- Четырехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Дифференциальный блок DX³
- С расширенной функцией измерения и c LCD экраном
- В дополнение к параметрам Кат. № 4 106 58 позволяет проводить измерение напряжения, частоты (Hz), коэффициента мощности, реактивную энергию и коэффициент гармоник, значение тока утечки при последнем срабатывании (с возможностью интеграции в систему диспетчеризации Modbus)
- Тип Hpi
- Чувствительность: регулируется в диапазоне от 300 до 3000 мА
- Номинальный ток, In: 125 А
- Число модулей: 7,5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 185) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE06006-AA Экологический паспорт продукта №8 E0134 A (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00797_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.