Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Клеммная колодка - IP 2X - земля - 1 ввод 6-25 мм² - зеленый - длина 227 мм

Кат. № 0 048 37
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.779 дм3
Вес
1.419 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные колодки
  • Поставляются с полуввинченными винтами
  • 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
  • 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²
  • Соответствуют МЭК 60998-2-1

Характеристики продукта:

  • Клеммная колодка
  • IP 2X
  • Чаще всего устанавливается на планке 12х2 мм
  • Земля (зеленый)
  • Ввод (6-25 мм²): 1
  • Вывод (1,5-16 мм²): 26
  • Длина: 227 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел