Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Трансформатор безопасности напряжения - трехфазный - первичная обмотка 230 В - 400 В / вторичная обмотка 24 В - 48 В - 2500 ВА

Кат. № 0 428 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
75.594 дм3
Вес
33.5 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы безопасности напряжения
  • В защитных кожухах
  • Соответствуют стандарту МЭК EN 61558-2-6 ''Трансформаторы силовые, блоки питания и аналогичная продукция. Безопасность. Частные требования к изолирующим трансформаторам безопасности общего назначения''
  • IP2x - IK04
  • Защита трансформаторов мощностью 63 ВА:
    - плавкие вставки 5 x 20 с задержкой срабатывания
    - клемма с рычажным разъединителем и держателем предохранителя Кат. № 0 371 81
  • Защита трансформаторов мощностью 100 ВА и выше:
    - плавкие вставки gG 14 x 51 и выключатель-разъединитель Кат. № 0 215 01, на ток от 25 до 50 А
    - плавкие вставки gG 22 x 58 и выключатель-разъединитель Кат. № 0 216 01, на ток от 50 А
    - автоматические выключатели с характеристикой типа C
  • Трехфазные
  • Первичное 230 В - 400 В / Вторичное 24 В - 48 В

Характеристики продукта:

  • Трехфазный трансформатор безопасности напряжения
  • Мощность: 2500 ВА
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 10 мм²
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 35 мм²
  • Цвет кожуха: RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел