Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Траверс Lina 25 - для Atlantic/Inox/Marina шириной 300 мм - длина 243 мм

Кат. № 0 367 80
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1 дм3
Вес
1.605 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Траверсы Lina 25

Характеристики продукта:

  • Траверс Lina 25
  • Для щитов шириной: 300 мм
  • Длина траверса: 243 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел