Траверс Lina 25 - для Atlantic/Inox/Marina шириной 800 мм - длина 743 мм
Кат. № 0 367 84- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 3 дм3
- Вес
- 5 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Траверсы Lina 25
Характеристики продукта:
- Траверс Lina 25
- Для щитов шириной: 800 мм
- Длина траверса: 743 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 274) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259) Таблица выбора (с. 268)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.