Комплект из 2 фиксированных траверсов - XL³ 4000 - длина 600 мм
Кат. № 0 205 22- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2 дм3
- Вес
- 1.885 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 4000
- IP 30 - IK 07 IP 55 - IK 08 с дверью и набором уплотнителей
- Шкаф собирается из монтажного комплекта:
- крыша и основание шкафа
- каркасные и монтажные стойки
- задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм) - Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)
Характеристики продукта:
- Траверсы
- Монтируются на каркасных стойках
- Для монтажа внутренней кабельной секции Регулируемые траверсы служат для монтажа суппортов для медных шин
- Комплект из 2 траверсов длиной 600 мм
- Фиксируемые
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 303) Таблица выбора (с. 302)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F7689A
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.