Трехфазный шкаф Alpistatic - стандартный тип - макс. 470 В - 250 квар - c автоматическим выключателем
Кат. № ST25040/DISJ- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 760 дм3
- Вес
- 280 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic для сети 400 В
- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31
- Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05
- Alpistatic - сверхбыстродействующая система компенсации с временем отклика не более 40 мс
- Они предназначены специально для электроустановок с быстро изменяющимися нагрузками, или чувствительных к гармоникам и переходным процессам
- Для точного обеспечения требуемого значения реактивной мощности все ступени могут включаться и отключаться одновременно
- Комплектная конденсаторная установка Alpistatic включает в себя один или несколько компенсирующих модулей (количество зависит от типа конденсаторной батареи и ее установленной мощности)
- Ввод кабелей снизу (ввод сверху - по заказу потребителя)
- Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям: степень защиты IP 2X при открытой двери
- Шкаф серого цвета RAL 7035 с черным цоколем
- Отвечает требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1
- Трехфазные стандартного типа, 400 В - 50 Гц
Характеристики продукта:
- Трехфазный шкаф Alpistatic
- Макс. 470 В
- Коэффициент гармоник SH/ST< 15%
- Номинальная мощность 250 квар
- Ступени регулирования, квар: 2x50+2х75
- Поставляется с автоматическим выключателем
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-D02619
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.