Трехфазный шкаф Alpimatic - тип H - 400 В - 250 квар - c автоматическим выключателем
Кат. № MH25040/DISJ- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 420 дм3
- Вес
- 170 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic с электромеханическими контакторами
- Трехфазные шкафы стандартного типа и типа H для сетей 400/415 В
- Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 - IK 05
- Полностью модульная конструкция, упрощающая расширение и техническое обслуживание
- Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности
- Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки
- Шкаф стандартной мощности свыше 200 квар имеет резерв для размещения дополнительного модуля
- Установки нестандартной мощности поставляются по отдельному заказу
- Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху - по отдельному заказу)
- Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением: степень защиты IP 2X при открытой двери
- Шкаф серого цвета RAL 7032 с черным цоколем
- Соответствие требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1
- Трехфазные шкафы, 50 Гц
Характеристики продукта:
- Трехфазный шкаф Alpimatic
- Тип Н, 400 В
- Коэффициент гармоник: 15%< SH/ST ≤ 25%
- Номинальная мощность 250 квар
- Ступени регулирования, квар:50+50+2х75
- Поставляется с автоматическим выключателем
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D01204_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.