Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Конденсаторные установки и комплектующие для сборки
Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc
Трехфазные - тип SAH - 50 Гц - 400 В
развернуть фильтр
Все
Сверхусиленные - максимально 620 В
Стандартные - максимально 470 В
Усиленные - максимально 520 В
Кат. № BS.R12040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 120 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R16040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 160 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R20040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 200 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R24040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 240 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R28040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 280 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R4040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 40 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.R8040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 80 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.RS14440.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 144 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.RS21640.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 216 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.RS28840.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 288 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS.RS7240.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 520 В - 72 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS10040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS15040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 150 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS20040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 200 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS25040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 250 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS30040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 300 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS5040.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 50 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № BS7540.189
Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип SAH - макс. 470 В - 75 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки