Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 3П - 400 В~ - 25 А - 3 модуля
Кат. № 4 040 58- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 322 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели TX³ 6000 - 6 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
- Типы характеристики В и C
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность:
- 6000 А- согласно МЭК 60898-1 - 230/400 В~
6 кА - согласно МЭК 60947-2 - 230/400 В~ - Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Трехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель TX³
- Тип характеристики: C
- Номинальный ток, In: 25 А
- Число модулей: 3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 160) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01546RU/01 Экологический паспорт продукта №8 E0137 A (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.