Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 6 А - 3 модуля
Кат. № 4 089 88- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.716 дм3
- Вес
- 437 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели DX³ 10000 - 16 кА на токи от 0,5 до 125 А
- Типы характеристики В, C и DC
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность:
- 10000 А - согласно МЭК 60898-1 - 400 В~
- на 16 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~ - Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Трехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DX³
- Тип характеристики: B
- Номинальный ток, In: 6 А
- Число модулей: 3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 173) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01559RU/03
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.