Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики D - 3П - 400 В~ - 40 А - 4,5 модуля

Кат. № 4 098 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.04 дм3
Вес
677 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные автоматические выключатели DX³ - 25 кА на токи от 1,6 до 125 А
  • Типы характеристики В, C, D, MA и Z
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
  • Отключающая способность: 25 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Трехполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель DX³
  • Тип характеристики: D
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Число модулей: 4,5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел