Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Цифровая инфраструктура зданий
Источники бесперебойного питания
Keor HP - стандартные ИБП 1 - 800 кВА
Keor HP - стандартные ИБП 1 - 800 кВА
развернуть фильтр
Все
Батарейные шкафы для Keor HP
Сервисное обслуживание и запчасти ИБП
Стандартные трехфазные ИБП >120 кВА
Кат. № 310750A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 50 шт. АКБ 70 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 310751A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 52 шт. АКБ 70 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 310754A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 50 шт. АКБ 93 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 310755A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 52 шт. АКБ 93 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 310758A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 50 шт. АКБ 105 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 310759A
Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП Keor HP, для 52 шт. АКБ 105 Ач, 1 линейка АКБ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980574
Предохранитель Keor HP 10,3Х38 2А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980575
Предохранитель Keor HP 10,3Х38 4А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980576
Предохранитель Keor HP 10,3Х38 6А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980577
Предохранитель Keor HP 10,3Х38 32А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980578
Предохранитель Keor HP 14х51 50А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980579
Предохранитель Keor HP N 200А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980581
Предохранитель Keor HP N 400А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980583
Предохранитель Keor HP N 800А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980584
Предохранитель Keor HP S 250А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980585
Предохранитель Keor HP S 315А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980586
Предохранитель Keor HP S 400А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980587
Предохранитель Keor HP S 500А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980588
Предохранитель Keor HP S 630А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 980589
Предохранитель Keor HP S 900А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
3 элемента
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки