Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Крыша RAL 7035 - для щита Marina шириной 600 мм и глубиной 300 мм

Кат. № 0 362 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
32 дм3
Вес
2.792 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Marina
  • Крыши RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Крыша RAL 7035
  • Для шкафов (ШxГ): 600x300 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел