Крыша RAL 7035 - для щита Marina шириной 800 мм и глубиной 300 мм
Кат. № 0 362 95- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 45 дм3
- Вес
- 3.529 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов Marina
- Крыши RAL 7035
Характеристики продукта:
- Крыша RAL 7035
- Для шкафов (ШxГ): 800x300 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 260) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041607/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.