Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Крыша RAL 7035 - для щита Marina шириной 800 мм и глубиной 400 мм

Кат. № 0 362 97
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
107 дм3
Вес
4.855 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Шкафы Marina полиэстеровые - IP 66 - IK 10
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529
  • IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Класс II
  • Полиэстер, армированный стекловолокном
  • Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
  • Специально адаптирован для применения в агрессивных средах
  • Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек
  • Оснащены пластинами для ввода кабелей
  • Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А
  • Возможна регулировка оборудования по глубине
  • Крыша RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Крыша RAL 7035
  • Для шкафов (ШxГ): 800x400 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел