Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Цоколь моноблочный Atlantic - RAL 7021 - для шкафов шириной 600 мм и глубиной 400 мм

Кат. № 0 363 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
50 дм3
Вес
9.985 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для металлических шкафов Atlantic
  • Цоколи моноблочные RAL 7021
  • Базовая высота 200 мм - три отверстия

Характеристики продукта:

  • Цоколь
  • Для шкафов (ГxШ): 400x600 мм
  • Вес: 8.7 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.