Цоколь моноблочный Atlantic - RAL 7021 - для шкафов ширина 800 мм и глубиной 400 мм
Кат. № 0 363 41- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 61 дм3
- Вес
- 11.37 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для металлических шкафов Atlantic
- Цоколи моноблочные RAL 7021
- Базовая высота 200 мм - три отверстия
Характеристики продукта:
- Цоколь
- Для шкафов (ГxШ): 400x800 мм
- Вес: 10.2 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 266) Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №4140101 Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.