Цоколь моноблочный Atlantic - RAL 7021 - для шкафов шириной 1200 мм и глубиной 400 мм
Кат. № 0 363 43- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 90 дм3
- Вес
- 15.454 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для металлических шкафов Atlantic
- Цоколи моноблочные RAL 7021
- Базовая высота 200 мм - три отверстия
Характеристики продукта:
- Цоколь
- Для шкафов (ГxШ): 400x1200 мм
- Вес: 13.6 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 266) Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №4140101 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.