Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Цоколь XL³ 800 - для шкафов и щитов IP 43 высотой 460 мм

Кат. № 0 204 12
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13 дм3
Вес
2.881 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800
  • Цоколи

Характеристики продукта:

  • Цоколь XL³ 800
  • Для шкафов и щитов IP 43
  • Для кабельной секции шириной: 460 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел