Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Цоколь XL³ 800 - для шкафов и щитов IP 55 высотой 700 мм

Кат. № 0 204 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
22 дм3
Вес
3.677 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800
  • Цоколи

Характеристики продукта:

  • Цоколь
  • Для шкафов и щитов IP 55
  • Ширина: 700 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел