Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Автономный светильник аварийного освещения U21 - люминесцентный - непостоянного действия - 6 Вт - 1 ч - 70 лм

Кат. № 6 617 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.775 дм3
Вес
591 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автономные светильники аварийного освещения U21
  • 6 Вт
  • Сертифицированы в соответствии с требованиями MЭК и EN 60598-2-22
  • IP 42 - IK 04
  • Основание с автоматическими клеммными колодками для простой фиксации и быстрого подключения
  • Прозрачный плафон
  • Время зарядки: 24 часа
  • Автономная работа: 1, 2 и 3 часа
  • Никель-кадмиевые аккумуляторы
  • Светодиодный индикатор зарядки
  • Источник питания: 230 В ± 10%
  • Клеммы повышенной емкости: 2x2.5 мм²
  • Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01
  • Встраиваемый монтаж в сухие перегородки (потолок): необходима рамка для встраиваемого монтажа Кат. № 6 617 20
  • Встраиваемый монтаж в каменные и монолитные стены (кирпичные или бетонные) необходимы:
    - коробка для встраиваемого монтажа Кат. № 0 617 21
    - рамка для встраиваемого монтажа Кат. № 6 617 20
  • 4 возможных способа ввода кабеля:
    - один ввод с тыльной стороны
    - 3 ввода на боковых сторонах (преднарезанные отверстия ∅ 20 мм)

Характеристики продукта:

  • Люминисцентный светильник непостоянного действия
  • 8 Вт
  • 1 лампа
  • Время автономной работы: 1 ч
  • 70 лм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел