Рамка для встраиваемого монтажа в сухие перегородки - для автономных светильников U21
Кат. № 6 617 20- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 22.922 дм3
- Вес
- 993 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автономные светильники аварийного освещения U21
- 6 Вт
- Сертифицированы в соответствии с требованиями MЭК и EN 60598-2-22
- IP 42 - IK 04
- Основание с автоматическими клеммными колодками для простой фиксации и быстрого подключения
- Прозрачный плафон
- Время зарядки: 24 часа
- Автономная работа: 1, 2 и 3 часа
- Никель-кадмиевые аккумуляторы
- Светодиодный индикатор зарядки
- Источник питания: 230 В ± 10%
- Клеммы повышенной емкости: 2x2.5 мм²
- Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01
- Встраиваемый монтаж в сухие перегородки (потолок): необходима рамка для встраиваемого монтажа Кат. № 6 617 20
- Встраиваемый монтаж в каменные и монолитные стены (кирпичные или бетонные) необходимы:
- коробка для встраиваемого монтажа Кат. № 0 617 21
- рамка для встраиваемого монтажа Кат. № 6 617 20 - 4 возможных способа ввода кабеля:
- один ввод с тыльной стороны
- 3 ввода на боковых сторонах (преднарезанные отверстия ∅ 20 мм)
Характеристики продукта:
- Рамка для встраиваемого монтажа в сухие перегородки
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 859)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03609AB
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.