Эвакуационнный светильник - U21 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 100 лм - 3 часа - 4 LED - IP 42 - IK 04
Кат. № 6 626 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- U21LED - автономные светодиодные эвакуационные светильники внутренней установки
- Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
- Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
- Светодиоды большой мощности
- IP 42 - IK 04
- Работа в аварийном режиме: 1 и 3 часа
- Срок службы >100 000 ч
- Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 часа
- Контроль зарядки по зеленому светодиоду
- Электропитание: 230 В~ ±10% - 50/60 Гц
- Класс защиты II
- Пружинные зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5 мм²
- Скрытый монтаж в фальшпотолке или сухих перегородках: добавить рамку скрытого монтажа Кат. № 6 617 20
- Скрытый монтаж в капитальной стене (кирпичной или бетонной): добавить коробку для скрытого монтажа Кат. № 0 617 21 и рамку для скрытого монтажа Кат. № 6 617 20
- Может оборудоваться металлическими защитными решетками Кат. № 0 626 90/92
- Светильники с адресуемым/ автоматическим тестированием включают систему автоматического самотестирования
- Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
- Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
- Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания в программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)
- Эти светильники могут также работать в непостоянном режиме при соответствующем подключении к системе обычного освещения
Характеристики продукта:
- Светильник постоянного/непостоянного действия
- С адресуемым/автоматическим тестированием
- Выходной световой поток: 100 Лм
- Работа в автономном режиме: 3 часа
- 4 LED
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.