Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Эвакуационнный светильник - U34 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - 3 час - 200 лм - IP 42 - IK 07

Кат. № 6 611 90
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.745 дм3
Вес
937 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • U34LED - автономные светодиодные эвакуационные светильники
  • Экологически безопасные
  • Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света
  • IP 42 - IK 07
  • Класс II
  • Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц
  • Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
  • Полностью перерабатывается после демонтажа
  • Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH
  • Съемная пластина для облегчения монтажа и обслуживания
  • Автоматические клеммы высокой мощности: 2х2,5 мм²
  • Монитор заряда с зеленым светодиодом
  • Стандартные светильники
  • Стандартные светильники включают неавтоматизированную внешнюю контрольную лампу
  • <

Характеристики продукта:

  • Стандартный светильник постоянного/непостоянного действия
  • Выходной световой поток: 200 лм
  • Работа в автономном режиме: 3 часа
  • Светодиоды
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел