Умный проводной выключатель с опцией светорегулирования 5-300 Вт 230В. Цвет Белый
Кат. № 752184- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.624 дм3
- Вес
- 0.151 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
Умный выключатель освещения с опцией светорегулирования является элементом системы домашнего комфорта Legrand. Для его работы нужно предварительно купить и установить стартовый пакет умного дома. Умный выключатель освещения с опцией светорегулирования заменяет Ваш традиционный механический выключатель, не требуя нейтрали. Он позволяет включать и регулировать освещение непосредственно или дистанционно, с помощью умных беспроводных выключателей, приложения Legrand Home+Control или голосовых помощников. Вы можете включить опцию подсветки выключателя для легкого обнаружения в темноте. Список поддерживаемых ламп. ВНИМАНИЕ ! Устройство работает только с лампами следующих типов: Лампы накаливания и галогенные 240В : от 7 до 300 Вт Лампы галогенные низковольтные с ферромагнитным трансформатором: от 35 до 300 ВА Лампы диммируемые светодиодные – только с указанными ниже: - Диммируемая лампа Philips “Master” (7 Вт): максимум 6 ламп на 1 устройство - Диммируемая лампа Osram “Led Superstar classic” (5,4 Вт): максимум 4 лампы на 1 устройство - Прочие диммируемые светодиодные лампы: максимум 2 лампы на 1 устройство Обязательно подключение компенсатора (в комплекте) рядом со светодиодными диммируемыми лампами ! Производитель оставляет за собой право вносить изменение в список поддерживаемых ламп. При несоблюдении указаний – устройство выходит из строя ! Гарантийные обязательства в данном случае не сохраняются !Характеристики продукта:
- Умно включает и регулирует освещение
- Заменяет обычный выключатель
- Уточните поддерживаемые лампы
- Управление с приложения и голосом
- Подсветка для обнаружения в темноте
-
- Страницы каталога и приложения
-
Коммерческая страница
Коммерческая страница
Технический паспорт
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.