Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Умный проводной выключатель с опцией светорегулирования 5-300 Вт 230В. Цвет Алюминий

Кат. № 752384
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.624 дм3
Вес
0.15 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Умный выключатель освещения с опцией светорегулирования является элементом системы домашнего комфорта Legrand. Для его работы нужно предварительно купить и установить стартовый пакет умного дома. Умный выключатель освещения с опцией светорегулирования заменяет Ваш традиционный механический выключатель, не требуя нейтрали. Он позволяет включать и регулировать освещение непосредственно или дистанционно, с помощью умных беспроводных выключателей, приложения Legrand Home+Control или голосовых помощников. Вы можете включить опцию подсветки выключателя для легкого обнаружения в темноте. Список поддерживаемых ламп. ВНИМАНИЕ ! Устройство работает только с лампами следующих типов: Лампы накаливания и галогенные 240В : от 7 до 300 Вт Лампы галогенные низковольтные с ферромагнитным трансформатором: от 35 до 300 ВА Лампы диммируемые светодиодные – только с указанными ниже: - Диммируемая лампа Philips “Master” (7 Вт): максимум 6 ламп на 1 устройство - Диммируемая лампа Osram “Led Superstar classic” (5,4 Вт): максимум 4 лампы на 1 устройство - Прочие диммируемые светодиодные лампы: максимум 2 лампы на 1 устройство Обязательно подключение компенсатора (в комплекте) рядом со светодиодными диммируемыми лампами ! Производитель оставляет за собой право вносить изменение в список поддерживаемых ламп. При несоблюдении указаний – устройство выходит из строя ! Гарантийные обязательства в данном случае не сохраняются !

Характеристики продукта:

  • Умно включает и регулирует освещение
  • Заменяет обычный выключатель
  • Уточните поддерживаемые лампы
  • Управление с приложения и голосом
  • Подсветка для обнаружения в темноте
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел