Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина универсальная неперфорированная XL³ 800/4000 шириной 600 мм - высота 400 мм

Кат. № 0 206 44
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9 дм3
Вес
3.415 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары и лицевые панели для шкафов XL³ 4000
  • Универсальные пластины
  • Монтируются на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина универсальная неперфорированная XL³ 800/4000
  • Ширина: 600 мм
  • Высота: 400 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел