Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина универсальная неперфорированная XL³ 800/4000 шириной 850 мм - высота 400 мм

Кат. № 0 206 46
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
11 дм3
Вес
4.565 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары и лицевые панели для шкафов XL³ 800
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Универсальные пластины
  • Крепятся на монтажных стойках
  • Пластины неперфорированные
  • Ширина: 850 мм
  • Высота: 400 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел