Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - вертикальный/горизонтальный монтаж - 3 -местный - 6/8 модулей

Кат. № 0 802 53
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
3.233 дм3
Вес
518 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Универсальные суппорты, встраиваемые коробки
  • Для использования с изделиями Программы Cеliane и Программы Mosaic
  • Поставляются с защитной крышкой
  • Предназначены для монтажа механизмов Программ Cеliane и Mosaic в коробки Batibox
  • Изготовлены из двух материалов, обеспечивающих повышенную жесткость конструкции
  • Оснащены съемными перегородками для установки механизмов прямоугольной формы (например, розетки с заводским монтажом)
  • Суппорты, монтаж на винтах
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 и МЭК 60884-1-94

Характеристики продукта:

  • Суппорт 3-местный
  • На 6-8 или 3x2 модуля
  • Вертикальный или горизонтальный монтаж
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел