Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Суппорт на удлиненных захватах - Программа Batibox - рамках renovation - 1-местный -2 модуля

Кат. № 0 802 69
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.8 дм3
Вес
511 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Универсальные суппорты, встраиваемые коробки
  • Для использования с изделиями Программы Cеliane и Программы Mosaic
  • Поставляются с защитной крышкой
  • Предназначены для монтажа механизмов Программ Cеliane и Mosaic в коробки Batibox
  • Изготовлены из двух материалов, обеспечивающих повышенную жесткость конструкции
  • Оснащены съемными перегородками для установки механизмов прямоугольной формы (например, розетки с заводским монтажом)
  • Разделяемые суппорты
  • Предназначены для монтажа коробок с межосевым расстоянием 57 мм
  • Монтаж на специальных рамках renovation
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 и МЭК 60884-1-94

Характеристики продукта:

  • Суппорт, устанавливаемый на удлиненных захватах
  • Для 1-местной коробки
  • 2 модуля
  • Длина захватов: 37 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел