Изолирующий суппорт - 1 шина на полюс - до 400 А - XL³ 400/800
Кат. № 0 373 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.664 дм3
- Вес
- 246 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Изолирующие суппорты для распределительных шин
- Для шкафов XL³
- 1 шина на полюс
Характеристики продукта:
- Суппорты для медных шин 25 x 4, 25 x 5 и 32 x 5 мм
- <= 400 A Применяются для монтажа шин вертикально
- Монтируются:
- XL³ 400, во внешнюю кабельную секцию
- XL³ 800, во внутреннюю кабельную секцию
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 367) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041542/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.