Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Изолирующий суппорт для распределительных шин - до 400 А - XL³ 400

Кат. № 0 373 15
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.135 дм3
Вес
403 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Изолирующие суппорты для распределительных шин
  • Для шкафов XL³
  • 1 шина на полюс

Характеристики продукта:

  • Изолирующий суппорт
  • 160 - 400 A
  • Суппорт для медных шин 18 x 4 и 32 x 5 мм
  • Монтируется на шкафы и щиты
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел