Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Изолирующий суппорт - 1 шина на полюс - до 800 A - XL³ 800/4000

Кат. № 0 373 20
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.56 дм3
Вес
621 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Изолирующие суппорты для распределительных шин
  • Для шкафов XL³
  • 1 шина на полюс

Характеристики продукта:

  • Суппорт для медных шин 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 и 63 x 5 мм для наклонного положения шин
  • <= 800 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел